Insert de contact, VC-D1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1855050
1884801
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.69 €

30 28 jours

7.69 €

30 28 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) Hauteur(mm) Profondeur(mm)
Tension nominale(V) 250 Avec plaque de protection de fils non Nombre de pôles 16
Type de contact Autobus Température ambiante(°C) -40|125 Température de fonctionnement(°C) -|-
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Pointe de tension nominale(kV) 4 Type de connexion électrique Connexion sertie
Matériau de surface de contact Catégorie de surtension III Degré de pollution 2
Diamètre de contact enfichable(mm) 1.6 Insert de contact sans contact non Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 0.14|1.5
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.14|1.5 Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.14|1.5 Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|-
Avec conducteur de protection oui Matériau du contact Autre Matériau du connecteur de l'insert de connecteur Thermoplastique
Courant nominal d'entrée(A) 10 Matériau d'insert de contact Nombre minimum de cycles d'insertion
Nombre de contacts Nombre de contacts de contrôle

Assistance technique