Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1418548 |
1418629 |
1418630 |
1418632 |
1418634 |
1418635 |
1418636 |
1418639 |
1418642 |
1418643 |
1418644 |
1418645 |
1418647 |
1418648 |
1418649 |
1418650 |
1418651 |
1418658 |
1418660 |
1418661 |
1418663 |
1418664 |
1418665 |
1418666 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Type de contact | Pointe de tension nominale (kV) | Catégorie de surtension | Degré de pollution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.93 € | 20 | Devis | 4 | Autobus | 2.5 | II | 3 | |||
14.68 € | 15 | Devis | 4 | Autobus | 2.5 | II | 3 | |||
14.68 € | 15 | Devis | 4 | Autobus | 2.5 | II | 3 | |||
12.41 € | 15 | Devis | 5 | Autobus | 1.5 | III | 3 | |||
16.21 € | 15 | Devis | 5 | Autobus | 1.5 | III | 3 | |||
16.21 € | 15 | Devis | 5 | Autobus | 1.5 | III | 3 | |||
23.76 € | 10 | Devis | 8 | Autobus | 0.8 | III | 3 | |||
42.61 € | 5 | Devis | 12 | Autobus | 0.8 | III | 3 | |||
14.68 € | 15 | Devis | 4 | Broche | 2.5 | II | 3 | |||
10.93 € | 20 | Devis | 4 | Broche | 2.5 | II | 3 | |||
20.38 € | 10 | Devis | 4 | — | — | III | 3 | |||
16.21 € | 15 | Devis | 5 | Broche | 1.5 | III | 3 | |||
12.41 € | 15 | Devis | 5 | Broche | 1.5 | III | 3 | |||
16.21 € | 15 | Devis | 5 | Broche | 1.5 | III | 3 | |||
23.76 € | 10 | Devis | 8 | Broche | 0.8 | III | 3 | |||
38.17 € | 5 | Devis | 12 | Broche | 0.8 | III | 3 | |||
57.82 € | 5 | Devis | 17 | Broche | — | III | 3 | |||
13.25 € | 15 | Devis | 3 | Autobus | — | II | — | |||
10.24 € | 20 | Devis | 4 | Autobus | — | II | — | |||
15.52 € | 15 | Devis | 5 | Autobus | — | II | — | |||
14.68 € | 15 | Devis | 6 | Autobus | — | II | — | |||
19.27 € | 10 | Devis | 8 | Autobus | — | II | — | |||
9.45 € | 20 | Devis | 3 | Broche | — | II | — | |||
10.24 € | 20 | Devis | 4 | Broche | — | II | — |
Loading...
Largeur(mm) | — | Hauteur(mm) | — | Profondeur(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | — | Avec plaque de protection de fils | non | Température ambiante(°C) | -25|105 |
Température de fonctionnement(°C) | -|- | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 | Type de connexion électrique | — |
Matériau de surface de contact | Or | Diamètre de contact enfichable(mm) | — | Insert de contact sans contact | non |
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | -|- | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- |
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | -|- | Avec conducteur de protection | non | Matériau du contact | Autre |
Matériau du connecteur de l'insert de connecteur | Thermoplastique | Courant nominal d'entrée(A) | — | Matériau d'insert de contact | — |
Nombre minimum de cycles d'insertion | — | Nombre de contacts | — | Nombre de contacts de contrôle | — |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Type de contact
Pointe de tension nominale(kV)
Catégorie de surtension
Degré de pollution
Type
Propriétés optionnelles