Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1437274 |
1584787 |
1585045 |
1640634 |
1641497 |
1641659 |
1670277 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de contact | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Nombre de pôles | Longueur (mm) | Surtension assignée (kV) | Filetage de connexion | Codification des pôles | Code-couleur/insert de contact | Couleur de l’adaptateur séparé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.63 € | 6 | 40 jours | Autre | 24 | 24 | 15 | 500 | 4 | 55.9 | 6 | M20 | — | Noir | Noir | |||
18.74 € | 10 | 26 jours | CuZn | 24 | 24 | 17.5 | 500 | 4 | 55.9 | 6 | M20 | — | Noir | Noir | |||
22.65 € | 10 | 26 jours | CuZn | 24 | 24 | 15 | 500 | 4 | 55.9 | 6 | M20 | — | Noir | Noir | |||
9.51 € | 20 | 26 jours | Autre | 19 | 19 | 9 | 160 | 3 | 41.3 | 4 | M16 | 1, 2, 3 | Vert | Autre | |||
9.74 € | 20 | 26 jours | CuZn | 19 | 19 | 9 | 160 | 3 | 41.3 | 4 | M16 | 1, 2, 3 | Noir | Noir | |||
10.67 € | 20 | 26 jours | CuZn | 24 | 24 | 17.5 | 500 | 3 | 55.9 | 6 | M20 | 1, 2, 3 | Noir | Noir | |||
9.07 € | 30 | 98 jours | Autre | 34.3 | 22.5 | 17.5 | 250 | 2 | 42.3 | 6 | — | 1, 2 | Vert | Autre |
Loading...
Modèle | — | Sans halogène | Non | Type de connexion | — |
---|---|---|---|---|---|
Couleur de boîtier | — | Mécanisme de verrouillage | — | Matériau du boîtier | Autre |
Finition de surface des contacts | Autre | Degré de pollution | — | Angle de fiche | — |
Codage mécanique | Non | Résistance de continuité(mégohm) | — | Angle d’inclinaison(°) | -|- |
Indice de protection (IP) | IP65 | Nombre de connexions par pôle | 1 | Charge calorifique(kWh) | — |
Version à encastrer | — | Section de raccordement (torsadé)(mm²) | -|- | Section de raccordement (plein)(mm²) | -|- |
Résistance thermique max. continue des contacts(°C) | — | Résistance thermique max. continue du dispositif anti-traction(°C) | — | Longueur broche à souder(mm) | — |
Épaisseur de paroi du boîtier(mm) | — |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de contact
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Nombre de pôles
Longueur(mm)
Surtension assignée(kV)
Filetage de connexion
Codification des pôles
Code-couleur/insert de contact
Couleur de l’adaptateur séparé
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles