Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1423966 |
1423968 |
1423974 |
1423975 |
1423976 |
1423977 |
1423979 |
1423980 |
1423981 |
1423982 |
1423983 |
1423984 |
1423985 |
1423986 |
1424001 |
1424002 |
1424004 |
1424006 |
1424010 |
1424011 |
1582575 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Sans halogène | Hauteur (mm) | Nombre de pôles | Longueur (mm) | Codage mécanique | Codification des pôles | Code-couleur/insert de contact | Couleur de l’adaptateur séparé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.69 € | 10 | 68 jours | 30 | Oui | 30 | 4 | 47.7 | Non | 1, 2, 3, PE | Gris | Autre | |||
18.32 € | 10 | 68 jours | 30 | Oui | 30 | 4 | 50 | Non | 1, 2, 3, PE | Gris | Autre | |||
25.08 € | 8 | 7 jours | 30 | Oui | 30 | 4 | 62 | Non | 1, 2, 3, PE | Noir | Noir | |||
22.33 € | 9 | 7 jours | 30 | Oui | 30 | 4 | 62 | Non | 1, 2, 3, PE | Noir | Noir | |||
12.88 € | 15 | 7 jours | 30 | Oui | 30 | 4 | 63 | Non | 1, 2, 3, PE | Noir | Noir | |||
21.07 € | 9 | 7 jours | 30 | Oui | 30 | 4 | 67.5 | Non | 1, 2, 3, PE | Noir | Noir | |||
25.08 € | 8 | 7 jours | 30 | Oui | 30 | 4 | 62 | Non | 1, 2, 3, PE | Noir | Noir | |||
22.33 € | 9 | 7 jours | 30 | Oui | 30 | 4 | 62 | Non | 1, 2, 3, PE | Noir | Noir | |||
12.88 € | 15 | 7 jours | 30 | Oui | 30 | 4 | 63 | Non | 1, 2, 3, PE | Noir | Noir | |||
21.07 € | 9 | 7 jours | 30 | Oui | 30 | 4 | 67.5 | Non | 1, 2, 3, PE | Noir | Noir | |||
19.69 € | 10 | 26 jours | 30 | Oui | 30 | 4 | 47.7 | Non | 1, 2, 3, PE | Noir | Autre | |||
22.33 € | 9 | 7 jours | 30 | Oui | 30 | 4 | 47.7 | Non | 1, 2, 3, PE | Noir | Autre | |||
18.37 € | 10 | 7 jours | 30 | Oui | 30 | 4 | 50 | Non | 1, 2, 3, PE | Noir | Autre | |||
10.16 € | 18 | 7 jours | 30 | Oui | 30 | 4 | 47.7 | Non | 1, 2, 3, PE | Noir | Autre | |||
10.16 € | 18 | 19 jours | 30 | Oui | 30 | 4 | 63 | Non | — | Gris | Autre | |||
21.07 € | 9 | 19 jours | 30 | Oui | 30 | 4 | 67.5 | Non | — | Gris | Autre | |||
22.33 € | 9 | 7 jours | 30 | Oui | 30 | 4 | 62 | Non | — | Gris | Autre | |||
21.07 € | 9 | 7 jours | 30 | Oui | 30 | 4 | 67.5 | Non | — | Gris | Autre | |||
12.88 € | 15 | 19 jours | 30 | Oui | 30 | 4 | 47.7 | Non | — | Gris | Autre | |||
18.32 € | 10 | 7 jours | 30 | Oui | 30 | 4 | 50 | Non | — | Gris | Autre | |||
15.00 € | 13 | 68 jours | 34.6 | Non | 34.6 | 5 | 71.8 | Oui | — | Gris | Autre |
Loading...
Matériau de contact | Autre | Modèle | — | Type de connexion | — |
---|---|---|---|---|---|
Couleur de boîtier | — | Mécanisme de verrouillage | — | Courant nominal(A) | 20 |
Tension nominale(V) | 690 | Matériau du boîtier | Autre | Finition de surface des contacts | Plaqué argent |
Degré de pollution | — | Angle de fiche | — | Surtension assignée(kV) | 6 |
Résistance de continuité(mégohm) | — | Filetage de connexion | M25 | Angle d’inclinaison(°) | -|- |
Indice de protection (IP) | IP66 | Nombre de connexions par pôle | 1 | Charge calorifique(kWh) | — |
Version à encastrer | — | Section de raccordement (torsadé)(mm²) | -|- | Section de raccordement (plein)(mm²) | -|- |
Résistance thermique max. continue des contacts(°C) | — | Résistance thermique max. continue du dispositif anti-traction(°C) | — | Longueur broche à souder(mm) | — |
Épaisseur de paroi du boîtier(mm) | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Sans halogène
Hauteur(mm)
Nombre de pôles
Longueur(mm)
Codage mécanique
Codification des pôles
Code-couleur/insert de contact
Couleur de l’adaptateur séparé
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles