Bornier de sectionnement, STN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3213965

Référence pièce
3213965
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.19 €

100 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Bleu Méthode de montage Autre Tension nominale(V) 250
Nombre de bornes 2 Longueur(mm) 66 Température de fonctionnement(°C) -|-
Classe d’inflammabilité du matériau d'isolation selon UL94 Autre Largeur/dimension de la grille(mm) 6.2 Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) 44.8
Plaque de connexion requise Oui Utilisable avec barre omnibus N Type de raccordement électrique Autre
Section de conducteur plein raccordable(mm²) 0.2|6 Section de conducteur torsadé raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.25|4 Section de conducteur torsadé raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.2|4
Section de conducteur multibrin raccordable(mm²) 0.2|2 Matériau du corps isolant Autre Courant assigné In(A) 32

Vous vous trouvez sur la page de Bornier de sectionnement, STN, le numéro d'article est le suivant: 3213965.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3213965.

Assistance technique