Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2907916 |
2907917 |
2907925 |
2907926 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Niveau de protection en tension (kV) | Tension permanente max. AC (V) | Courant de décharge total (8/20) (L+N-PE) (kA) | Courant assigné de surtension de décharge (8/20) (L-N) (kA) | Tension nominale AC (V) | Niveau de protection en tension L-N (kV) | Niveau de protection en tension L-PE/N-PE (kV) | Tension permanente max. DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.70 € | 5 | 7 jours | 0.2 | 34 | 1 | 1 | 24 | 0.2 | 0.6 | 44 | |||
128.70 € | 5 | 7 jours | 0.48 | 80 | 2 | 2 | 60 | 0.48 | 0.8 | 80 | |||
128.70 € | 5 | 7 jours | 0.2 | 34 | 1 | 1 | 24 | 0.2 | 0.6 | 44 | |||
128.70 € | 5 | 7 jours | 0.48 | 80 | 2 | 2 | 60 | 0.48 | 0.8 | 80 |
Loading...
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | Avec contact de télésignalisation | Oui | Nombre de pôles | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal de charge(A) | 26 | Tension nominale DC(V) | — | Type de catégorie 3 | Oui |
Signalisation sur l’appareil | Optique | Indice de protection (IP) | — | Avec filtre antiparasite | Non |
Section max. de conducteur plein (plein, torsadé)(mm²) | 4 | Section max. de conducteur souple (torsadé)(mm²) | 2.5 | Courant de décharge total (8/20) (L1+L2+L3+N-PE)(kA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Niveau de protection en tension(kV)
Tension permanente max. AC(V)
Courant de décharge total (8/20) (L+N-PE)(kA)
Courant assigné de surtension de décharge (8/20) (L-N)(kA)
Tension nominale AC(V)
Niveau de protection en tension L-N(kV)
Niveau de protection en tension L-PE/N-PE(kV)
Tension permanente max. DC(V)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles