Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2907918 |
2907927 |
2907928 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Niveau de protection en tension (kV) | Tension permanente max. AC (V) | Tension nominale AC (V) | Niveau de protection en tension L-N (kV) | Niveau de protection en tension L-PE/N-PE (kV) | Tension permanente max. DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.70 € | 5 | 7 jours | 0.75 | 150 | 120 | 0.75 | 0.85 | 150 | |||
128.70 € | 5 | 7 jours | 0.75 | 150 | 120 | 0.75 | 0.85 | 150 | |||
128.70 € | 5 | 7 jours | 1.25 | 264 | 240 | 1.25 | 1.4 | 275 |
Loading...
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | Avec contact de télésignalisation | Oui | Nombre de pôles | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Courant de décharge total (8/20) (L+N-PE)(kA) | 5 | Courant assigné de surtension de décharge (8/20) (L-N)(kA) | 5 | Courant nominal de charge(A) | 26 |
Tension nominale DC(V) | — | Type de catégorie 3 | Oui | Signalisation sur l’appareil | Optique |
Indice de protection (IP) | — | Avec filtre antiparasite | Non | Section max. de conducteur plein (plein, torsadé)(mm²) | 4 |
Section max. de conducteur souple (torsadé)(mm²) | 2.5 | Courant de décharge total (8/20) (L1+L2+L3+N-PE)(kA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Niveau de protection en tension(kV)
Tension permanente max. AC(V)
Tension nominale AC(V)
Niveau de protection en tension L-N(kV)
Niveau de protection en tension L-PE/N-PE(kV)
Tension permanente max. DC(V)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles