Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2839648
Méthode de montage | Sur élément de base | Avec contact de télésignalisation | Oui | Nombre de pôles | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de protection en tension(kV) | 0.12 | Tension permanente max. AC(V) | 60 | Courant de décharge total (8/20) (L+N-PE)(kA) | 0.5 |
Courant assigné de surtension de décharge (8/20) (L-N)(kA) | 0.5 | Courant nominal de charge(A) | 26 | Tension nominale AC(V) | — |
Tension nominale DC(V) | 48 | Type de catégorie 3 | Oui | Niveau de protection en tension L-N(kV) | 0.12 |
Niveau de protection en tension L-PE/N-PE(kV) | 0.12 | Signalisation sur l’appareil | Optique | Tension permanente max. DC(V) | 60 |
Indice de protection (IP) | — | Avec filtre antiparasite | Non | Section max. de conducteur plein (plein, torsadé)(mm²) | — |
Section max. de conducteur souple (torsadé)(mm²) | — | Courant de décharge total (8/20) (L1+L2+L3+N-PE)(kA) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Anti-surtension de type 3 enfichable, fiche de protection PT, le numéro d'article est le suivant: 2839648.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2839648.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles