Bornier de sectionnement N UTN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3245024
3245040
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)
Largeur/dimension de la grille
(mm)
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
(mm)
Section de conducteur plein raccordable
(mm²)
Section de conducteur torsadé raccordable avec manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur torsadé raccordable sans manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin raccordable
(mm²)
Courant assigné In
(A)

2.71 €

100 7 jours 2506.247.50.14|60.25|40.14|60.14|1.532

3.29 €

100 7 jours 40010.246.90.5|160.5|100.5|160.5|457

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Bleu Méthode de montage Autre Nombre de bornes 1
Longueur(mm) 55 Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d’inflammabilité du matériau d'isolation selon UL94 Autre
Plaque de connexion requise Oui Utilisable avec barre omnibus N Type de raccordement électrique Connexion à vis
Matériau du corps isolant Autre

Assistance technique