Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3241201 |
3241202 |
3241205 |
3241206 |
3241210 |
3241211 |
3241214 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension du boulon (métrique) | Section nominale (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41 € | 500 | 7 jours | 0.0000015 | 0.5|1.5 | |||
0.41 € | 500 | 98 jours | 0.0000015 | 0.5|1.5 | |||
0.51 € | 400 | 7 jours | 0.0000015 | 0.5|1.5 | |||
0.41 € | 500 | 12 jours | 0.0000025 | 1.5|2.5 | |||
0.63 € | 300 | 7 jours | 0.0000025 | 1.5|2.5 | |||
0.60 € | 400 | 12 jours | 0.000006 | 4|6 | |||
0.87 € | 300 | 7 jours | 0.000006 | 4|6 |
Loading...
Protection de surface | — | Isolation | — | Electricité maximal (Imax)(A) | — |
---|---|---|---|---|---|
Forme de bride | En forme de bague | Pour les connexions protégées contre la traction | — | Emballage en bobine | — |
Isolation de couleur | — | Matériau | — | Plage AWG | -|- |
Convient aux conducteurs à brins fins | — | Convient aux conducteurs plats | — | Convient aux températures élevées (à 650°C) | — |
Convient pour vernis isolé | — | Utilisable avec conducteur plein | — | Utile pour les conducteurs toronnés | — |
Convient aux conducteurs ronds | — | Manchon | — | Selon DIN | Non |
Taille du goujon (impérial) | — |
Configurer
Propriétés de base
Dimension du boulon (métrique)
Section nominale(mm²)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles