Dispositif anti-surtension filtre CEM, SFP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2856702
2859987
2920667
2920670
2920683
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Niveau de protection en tension
(kV)
Tension permanente max. AC
(V)
Courant de décharge total (8/20) (L+N-PE)
(kA)
Courant assigné de surtension de décharge (8/20) (L-N)
(kA)
Courant nominal de charge
(A)
Tension nominale AC
(V)
Niveau de protection en tension L-N
(kV)
Niveau de protection en tension L-PE/N-PE
(kV)

466.10 €

1 7 jours 0.4515033201200.450.45

444.10 €

1 7 jours 1264552024011

348.00 €

1 7 jours 0.451503351200.450.45

387.40 €

1 7 jours 0.4515033101200.450.45

427.00 €

1 7 jours 0.4515033151200.450.45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm Avec contact de télésignalisation Oui Nombre de pôles 2
Tension nominale DC(V) Type de catégorie 3 Oui Signalisation sur l’appareil Optique
Tension permanente max. DC(V) Indice de protection (IP) Avec filtre antiparasite Non
Section max. de conducteur plein (plein, torsadé)(mm²) 6 Section max. de conducteur souple (torsadé)(mm²) 4 Courant de décharge total (8/20) (L1+L2+L3+N-PE)(kA)

Assistance technique