Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2311166 |
2311360 |
2908402 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Courant nominal (A) | Nombre de pôles | Type de raccordement électrique, côté installation | Degré de pollution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210.60 € | 1 | 75 jours | 76.4 | 127.5 | 60.5 | 1 | 14 | Autre | — | |||
381.70 € | 1 | 54 jours | 216 | 126 | 65 | 0.1 | 32 | Autre | 2 | |||
498.70 € | 1 | 43 jours | 135 | 127.79 | 62 | 0.25 | 2 | Connexion à vis | 2 |
Loading...
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau)/rail en G TH35/G32 | Tension nominale(V) | 24 | Type de raccordement électrique, côté commande | Autre |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Courant nominal(A)
Nombre de pôles
Type de raccordement électrique, côté installation
Degré de pollution
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles