Module 16 voies pour Honeywell C300, UM-D37M

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2905131
2905133
2905134
2905197
2905243
2905244
2905245
2905273
2905653
2905866
2905867
2905868
2905869
2906180
2906181
2906184
2906185
2906187
2906188
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Profondeur
(mm)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)

267.50 €

1 35 jours 104790.524

249.80 €

1 35 jours 12465.6124

278.20 €

1 81 jours 124790.524

321.90 €

1 35 jours 18465.60.524

267.50 €

1 35 jours 104790.524

278.20 €

1 35 jours 12465.6124

259.30 €

1 81 jours 124790.524

257.70 €

1 35 jours 10479124

321.70 €

1 35 jours 18465.60.524

809.70 €

1 35 jours 12066.8

809.70 €

1 49 jours 12066.8

361.10 €

1 42 jours 10065.6

361.10 €

1 42 jours 10065.6

745.97 €

1 98 jours 18465.60.524

745.97 €

1 98 jours 18465.60.524

567.10 €

1 98 jours 12465.6124

608.84 €

1 98 jours 12465.6124

408.97 €

1 98 jours 104790.524

585.24 €

1 98 jours 104790.524

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau)/rail en G TH35/G32 Hauteur(mm) 142.3 Nombre de pôles 37
Type de raccordement électrique, côté installation Autre Degré de pollution Type de raccordement électrique, côté commande Autre

Assistance technique