Isolateur de signal, MACX MCR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2924870

Référence pièce
2924870
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

272.10 €

1 28 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 12.5 Hauteur(mm) 116.8 Profondeur(mm) 113.7
Extensible Nombre de canaux Programmable
Convient aux fonctions de sécurité Nombre maximal d'entrées analogiques intégrées Nombre maximal de sorties analogiques intégrées
Nombre maximal d'entrées numériques intégrées Nombre maximal de sorties numériques intégrées Type de tension (tension d'entrée)
Fonction de configuration intégrée Nombre de fentes Avec pinces amovibles
Type de raccordement électrique Montage sur rail possible Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 Hz AC(V) -|-
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 Hz AC(V) -|- Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) -|- Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz
Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Tension d'alimentation CC(V) 19.2|30 Agent d'exploitation adjoint (Ex ia)
Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Catégorie selon EN 954-1 Encastrement face avant possible
Assemblage en rack possible Montage mural/direct Avec fermeture automatique
Fonction d’installation de protection de travail sans contact Sélection du mode de fonctionnement de la fonction Fonction arrêt d'urgence
Suivi de la fonction contacteur Avec blocage du redémarrage de la fonction Contrôle d'accès aux fonctions
Bouton-poussoir de confirmation de bloc fonctionnel Fonction de commutation à 2 mains Nombre de sorties de relais
Temporisateur de désactivation Temporisateur d’activation Paramétrable
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Type de tension pour l'actionnement DC SIL selon IEC 61508

Vous vous trouvez sur la page de Isolateur de signal, MACX MCR, le numéro d'article est le suivant: 2924870.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2924870.

Assistance technique