Convertisseur de mesure de thermomètre à résistance, MINI MCR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2902049
2902052
2902849
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température ambiante
(°C)

237.90 €

1 12 jours -40|70

237.90 €

1 12 jours -40|70

265.80 €

1 7 jours -20|65

Loading...

  1. 1

Informations de base

Version EMC Oui Version modulaire Oui Plage de mesures(°C) -200|850
Fonction de configuration intégrée Avec sortie de commutation Sortie analogique 0 V: 10 V
Sortie analogique 0 mA : 20 mA Sortie analogique 4 mA : 20 mA Sortie analogique 0 V : 2 V
Sortie analogique 0 V : 5 V Sortie analogique 2 V : 10 V

Assistance technique