Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1033201 |
1033202 |
2902064 |
2902065 |
2902822 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur d'encastrement (mm) | Consommation d'énergie (VA) | Version modulaire | Convient aux fonctions de sécurité | Type de raccordement électrique | Résistant aux courts-circuits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.90 € | 2 | 7 jours | 6.3 | 109.51 | 119.2 | 109.81 | 0.9 | Non | — | Autre | — | |||
123.90 € | 2 | 7 jours | 6.3 | 109.51 | 119.2 | 109.81 | 0.9 | Non | — | Connexion à vis | — | |||
163.10 € | 2 | 26 jours | 6.3 | 109.51 | 119.2 | 109.81 | 1.1 | Oui | Non | Connexion à vis | Non | |||
163.10 € | 2 | 26 jours | 6.3 | 109.51 | 119.2 | 109.81 | 1.1 | Oui | Non | Autre | — | |||
160.80 € | 2 | Devis | 6.4 | 93.1 | 101.2 | 93.1 | 0.6 | Oui | Non | Connexion à vis | — |
Loading...
Largeur intégrée(mm) | 6.2 | Largeur en nombre d'espacements modulaires | — | Type de tension de la tension d'alimentation | — |
---|---|---|---|---|---|
Sortie d'alimentation(W) | — | Tension de sortie stabilisée | — | Montage sur rail possible | Non |
Montage mural possible | Non | Stabilisé | — | Degré de protection (IP) | IP20 |
Possibilité de montage direct | Non | 1ère tension de sortie secondaire(V) | -|- | 2ème tension de sortie secondaire(V) | -|- |
3ème tension de sortie secondaire(V) | -|- | Tension secondaire réglable | — | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 Hz AC(V) | -|- |
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 Hz AC(V) | -|- | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) | 9.6|9.6 | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | — |
Courant de sortie max. 1(A) | 0.03 | Courant de sortie max. 2(A) | — | Courant de sortie max. 3(A) | — |
Valeur nominale tension de sortie 1(V) | — | Valeur nominale tension de sortie 2(V) | — | Valeur nominale tension de sortie 3(V) | — |
Valeur nominale Electricité de sortie 1(A) | 0.03 | Valeur nominale Electricité de sortie 2(A) | — | Valeur nominale Electricité de sortie 3(A) | — |
SIL selon IEC 61508 | — | Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Hauteur d'encastrement(mm)
Consommation d'énergie(VA)
Version modulaire
Convient aux fonctions de sécurité
Type de raccordement électrique
Résistant aux courts-circuits
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles