Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2402941
Largeur(mm) | — | Hauteur(mm) | — | Profondeur(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Convient aux fonctions de sécurité | — | Type de tension (tension d'entrée) | — | Sortie d'alimentation(W) | — |
Redondance | Non | Tension de sortie à 50 Hz AC(V) | -|- | Tension de sortie à 60 Hz AC(V) | -|- |
Tension de sortie DC(V) | -|- | Tension d'entrée à AC 50 Hz(V) | -|- | Tension d'entrée à AC 60 Hz(V) | -|- |
Tension d'entrée DC(V) | -|- | Courant de sortie electricité AC 50 Hz max.(A) | — | Courant de sortie electricité AC 60 Hz max.(A) | — |
Courant de sortie DC max.(A) | — | Courant d'entrée Electricité AC 50 Hz(A) | — | Courant d'entrée Electricité AC 60 Hz(A) | — |
Courant d'entrée Electricité DC(A) | — | Type de tension de sortie | — |
Vous vous trouvez sur la page de Module tampon, PC-PWR, le numéro d'article est le suivant: 2402941.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2402941.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles