Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2906300
Largeur(mm) | — | Hauteur(mm) | — | Profondeur(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de phases | 1 | Version modulaire | Non | Classe de précision | — |
Tension secondaire 1(V) | 24 | Tension secondaire 2(V) | — | Tension secondaire 3(V) | — |
Degré de protection (IP) | IP20 | Tension principale 1(V) | 300|1000 | Tension principale 2(V) | -|- |
Tension principale 3(V) | -|- | Convient pour le montage sur PCB | Non | Noyau annulaire | Non |
Puissance nominale(VA) | — | Degré de protection (NEMA) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Convertisseurs DC / DC, UNO-PS, le numéro d'article est le suivant: 2906300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2906300.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles