Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2320018 |
2320021 |
2866271 |
2866284 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension secondaire 1 (V) | Tension principale 1 (V) | Tension principale 2 (V) | Tension principale 3 (V) | Puissance nominale (VA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.20 € | 1 | 7 jours | 12 | 10|32 | 10|32 | 10|10 | 24 | |||
219.20 € | 1 | 7 jours | 48 | 10|32 | 10|32 | 10|10 | 33.6 | |||
219.20 € | 1 | 7 jours | 24 | 36|75 | 36|75 | 36|36 | 24 | |||
219.20 € | 1 | Devis | 24 | 10|32 | 10|32 | 10|10 | 24 |
Loading...
Largeur(mm) | — | Hauteur(mm) | — | Profondeur(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de phases | 1 | Version modulaire | Non | Classe de précision | — |
Tension secondaire 2(V) | — | Tension secondaire 3(V) | — | Degré de protection (IP) | IP20 |
Convient pour le montage sur PCB | Non | Noyau annulaire | Non | Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Tension secondaire 1(V)
Tension principale 1(V)
Tension principale 2(V)
Tension principale 3(V)
Puissance nominale(VA)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles