Module de redondance, STEP-DIODE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2868606

Référence pièce
2868606
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

42.65 €

5 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 18 Hauteur(mm) 90 Profondeur(mm) 61
Hauteur d'encastrement(mm) 90 Consommation d'énergie(VA) Largeur intégrée(mm)
Version modulaire Oui Convient aux fonctions de sécurité Oui Largeur en nombre d'espacements modulaires 1
Type de tension de la tension d'alimentation DC Sortie d'alimentation(W) Tension de sortie stabilisée Oui
Type de raccordement électrique Connexion à vis Montage sur rail possible Oui Montage mural possible Non
Stabilisé Oui Degré de protection (IP) IP20 Possibilité de montage direct Oui
1ère tension de sortie secondaire(V) -|- 2ème tension de sortie secondaire(V) -|- 3ème tension de sortie secondaire(V) -|-
Tension secondaire réglable Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 Hz AC(V) 5|24 Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 Hz AC(V) -|-
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) -|- Résistant aux courts-circuits Oui Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Courant de sortie max. 1(A) 10 Courant de sortie max. 2(A) Courant de sortie max. 3(A)
Valeur nominale tension de sortie 1(V) Valeur nominale tension de sortie 2(V) Valeur nominale tension de sortie 3(V)
Valeur nominale Electricité de sortie 1(A) Valeur nominale Electricité de sortie 2(A) Valeur nominale Electricité de sortie 3(A)
SIL selon IEC 61508 Degré de protection (NEMA)

Vous vous trouvez sur la page de Module de redondance, STEP-DIODE, le numéro d'article est le suivant: 2868606.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2868606.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique