Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2902879
Largeur(mm) | 66 | Hauteur(mm) | 130 | Profondeur(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur d'encastrement(mm) | 130 | Consommation d'énergie(VA) | — | Largeur intégrée(mm) | — |
Version modulaire | Non | Convient aux fonctions de sécurité | Oui | Largeur en nombre d'espacements modulaires | 3.7 |
Type de tension de la tension d'alimentation | DC | Sortie d'alimentation(W) | — | Tension de sortie stabilisée | Oui |
Type de raccordement électrique | Connexion à vis | Montage sur rail possible | Oui | Montage mural possible | Non |
Stabilisé | Oui | Degré de protection (IP) | IP20 | Possibilité de montage direct | Oui |
1ère tension de sortie secondaire(V) | 0.2|0.2 | 2ème tension de sortie secondaire(V) | -|- | 3ème tension de sortie secondaire(V) | -|- |
Tension secondaire réglable | Non | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 Hz AC(V) | 24|24 | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 Hz AC(V) | -|- |
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) | 18|28 | Résistant aux courts-circuits | Oui | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | — |
Courant de sortie max. 1(A) | 80 | Courant de sortie max. 2(A) | — | Courant de sortie max. 3(A) | — |
Valeur nominale tension de sortie 1(V) | — | Valeur nominale tension de sortie 2(V) | — | Valeur nominale tension de sortie 3(V) | — |
Valeur nominale Electricité de sortie 1(A) | — | Valeur nominale Electricité de sortie 2(A) | — | Valeur nominale Electricité de sortie 3(A) | — |
SIL selon IEC 61508 | — | Degré de protection (NEMA) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Module de redondance, QUINT-ORING, le numéro d'article est le suivant: 2902879.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2902879.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles