Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2904601 |
2904602 |
2904605 |
2904607 |
2904617 |
2904620 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur d'encastrement (mm) | Consommation d'énergie (VA) | Largeur intégrée (mm) | Type de tension de la tension d'alimentation | Sortie d'alimentation (W) | Type de raccordement électrique | 1ère tension de sortie secondaire (V) | 2ème tension de sortie secondaire (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 Hz AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 Hz AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Courant de sortie max. 1 (A) | Valeur nominale tension de sortie 1 (V) | Valeur nominale Electricité de sortie 1 (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255.50 € | 1 | 7 jours | 50 | 130 | 125 | 130 | 274 | 50 | AC | 240 | Connexion à vis | 24|29.5 | 24|24 | 100|240 | 100|240 | 110|250 | 20 | 24 | 10 | |||
413.10 € | 1 | 7 jours | 70.1 | 130.7 | 125 | 130 | 520 | 70 | AC | 480 | Connexion à vis | 24|29.5 | 24|24 | 100|240 | 100|240 | 110|250 | 30 | 24 | 20 | |||
107.10 € | 2 | 7 jours | 22.5 | 106 | 90 | 106 | 32.8 | 22.5 | AC/DC | 30 | Autre | 12|15 | 12|12 | 100|240 | 100|240 | 110|250 | 4.5 | 12 | 2.5 | |||
168.00 € | 2 | 7 jours | 45 | 106 | 90 | 106 | 96.3 | 45 | AC/DC | 90 | Autre | 12|15 | 12|12 | 100|240 | 100|240 | 110|250 | 12.75 | 12 | 7.5 | |||
588.00 € | 1 | 7 jours | 70 | 130.45 | 125 | 130 | 520 | 70 | AC | 480 | Connexion à vis | 24|28 | 24|24 | 100|240 | 100|240 | 110|250 | 30 | 24 | 20 | |||
238.20 € | 1 | 7 jours | 36 | 130.16 | 125 | 130 | 283 | 36 | AC | 120 | Connexion à vis | 24|29.5 | 24|24 | 400|500 | 400|500 | 300|300 | 10 | 24 | 5 |
Loading...
Version modulaire | Non | Convient aux fonctions de sécurité | Oui | Largeur en nombre d'espacements modulaires | — |
---|---|---|---|---|---|
Tension de sortie stabilisée | Oui | Montage sur rail possible | Oui | Montage mural possible | Non |
Stabilisé | Oui | Degré de protection (IP) | IP20 | Possibilité de montage direct | Non |
3ème tension de sortie secondaire(V) | -|- | Tension secondaire réglable | Oui | Résistant aux courts-circuits | Oui |
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Aucun | Courant de sortie max. 2(A) | — | Courant de sortie max. 3(A) | — |
Valeur nominale tension de sortie 2(V) | — | Valeur nominale tension de sortie 3(V) | — | Valeur nominale Electricité de sortie 2(A) | — |
Valeur nominale Electricité de sortie 3(A) | — | SIL selon IEC 61508 | Aucun | Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Hauteur d'encastrement(mm)
Consommation d'énergie(VA)
Largeur intégrée(mm)
Type de tension de la tension d'alimentation
Sortie d'alimentation(W)
Type de raccordement électrique
1ère tension de sortie secondaire(V)
2ème tension de sortie secondaire(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 Hz AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 Hz AC(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Courant de sortie max. 1(A)
Valeur nominale tension de sortie 1(V)
Valeur nominale Electricité de sortie 1(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles