Bloc d'alimentation avec Revêtement de protection, bloc d'alimentation QUINT POWER à commutation primaire, QUINT-PS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2320908

Référence pièce
2320908
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

428.50 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 40 Hauteur(mm) 130.05 Profondeur(mm) 125
Hauteur d'encastrement(mm) 130 Consommation d'énergie(VA) 141 Largeur intégrée(mm) 40
Version modulaire Non Convient aux fonctions de sécurité Oui Largeur en nombre d'espacements modulaires
Type de tension de la tension d'alimentation AC/DC Sortie d'alimentation(W) 120 Tension de sortie stabilisée Oui
Type de raccordement électrique Connexion à vis Montage sur rail possible Oui Montage mural possible Non
Stabilisé Oui Degré de protection (IP) IP20 Possibilité de montage direct Non
1ère tension de sortie secondaire(V) 18|29.5 2ème tension de sortie secondaire(V) 18|18 3ème tension de sortie secondaire(V) -|-
Tension secondaire réglable Oui Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 Hz AC(V) 85|264 Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 Hz AC(V) 85|264
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) 90|410 Résistant aux courts-circuits Oui Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Aucun
Courant de sortie max. 1(A) 7.5 Courant de sortie max. 2(A) Courant de sortie max. 3(A)
Valeur nominale tension de sortie 1(V) 24 Valeur nominale tension de sortie 2(V) Valeur nominale tension de sortie 3(V)
Valeur nominale Electricité de sortie 1(A) 5 Valeur nominale Electricité de sortie 2(A) Valeur nominale Electricité de sortie 3(A)
SIL selon IEC 61508 Aucun Degré de protection (NEMA)

Vous vous trouvez sur la page de Bloc d'alimentation avec Revêtement de protection, bloc d'alimentation QUINT POWER à commutation primaire, QUINT-PS, le numéro d'article est le suivant: 2320908.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2320908.

Assistance technique