Borne en ligne, bornier de puissance en ligne, IB IL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2861535
2862152
2863834
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Type de tension de la tension d'alimentation Avec séparation de potentiel Module distant Tension d'alimentation AC 50 Hz
(V)
Tension d'alimentation AC 60 Hz
(V)
Tension d'alimentation DC
(V)

83.77 €

2 33 jours 36.6ACOuiOui207|253207|253207|253

58.71 €

3 7 jours 12.2DCOuiNon24|24-|-19.2|30

72.00 €

3 7 jours 12.2NonNon24|24-|--|-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur(mm) 119.8 Profondeur(mm) 71.5 Convient aux fonctions de sécurité Non
Protocole de prise en charge pour LON Non Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-485 0 Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0
Nombre d'interfaces matérielles USB Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0 Nombre d'interfaces matérielles autres 2
Avec interface optique Non Protocole de prise en charge pour TCP/IP Non Protocole de prise en charge pour ASI Non
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Non Protocole de prise en charge pour CAN Non Protocole de prise en charge pour INTERBUS Non
Protocole de prise en charge pour KNX Non Protocole de prise en charge pour MODBUS Non Protocole de prise en charge pour Data-Highway Non
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non Protocole de prise en charge pour SUCONET Non Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Non
Type de raccordement électrique Autre Montage sur rail possible Oui Possibilité de diagnostic bus Non
Avec module de bloc d'alimentation Oui Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière
Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé Oui Convient comme module de segment Oui Accessoire système Oui
Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non Degré de protection (IP) IP20
Protocole de prise en charge pour SERCOS Non Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety Non Catégorie selon EN 954-1
Nombre de ports PROFINET 0 Nombre d'interfaces matérielles HW 0 Encastrement face avant possible Non
Assemblage en rack possible Non Montage mural/direct Non Norme radio Bluetooth
Norme radio WLAN 802.11 Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Non
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Non Prise en charge du protocole EtherNet/IP Non Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Non
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Non Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET Non Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Non
Prise en charge du protocole SafetyBUS p Non Radio GPRS standard Radio GSM standard
Radio UMTS standard SIL selon IEC 61508

Assistance technique