Module d'extension E / S, ligne radio, RAD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2702290
2901537
2901538
2904035
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)

457.95 €

1 7 jours

449.17 €

1 68 jours 99114.5

449.17 €

1 7 jours 99114.5

488.66 €

1 46 jours 99114.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 17.5 Convient aux fonctions de sécurité Non Nombre d'entrées analogiques 0
Nombre de sorties analogiques 0 Type de tension de la tension d'alimentation DC Protocole de prise en charge pour LON
Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-485 0 Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0 Nombre d'interfaces matérielles USB
Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0 Nombre d'interfaces matérielles Autres 0 Protocole de prise en charge pour TCP/IP
Protocole de prise en charge pour ASI Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Protocole de prise en charge pour CAN
Protocole de prise en charge pour INTERBUS Protocole de prise en charge pour KNX Protocole de prise en charge pour MODBUS
Protocole de prise en charge pour Data-Highway Protocole de prise en charge pour DeviceNet Protocole de prise en charge pour SUCONET
Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Courant d'entrée Non Tension d'entrée Non
Entrée, résistance Non Entrée, thermomètre à résistance Non Thermocouple d'entrée Non
Signal d'entrée, configurable Non Courant de sortie Non Tension de sortie Non
Signal de sortie configurable Non Résolution des entrées analogiques(Embout) Résolution des sorties analogiques(Embout)
Type de raccordement électrique Montage sur rail possible Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz
Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé Oui Accessoire système Oui
Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non Degré de protection (IP) IP20
Protocole de prise en charge pour SERCOS Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety Catégorie selon EN 954-1
Nombre de ports PROFINET 0 Nombre d'interfaces matérielles HW 0 Encastrement face avant possible Non
Assemblage en rack possible Non Montage mural/direct Non Norme radio Bluetooth
Norme radio WLAN 802.11 Maître de liaison IO Non Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Prise en charge du protocole EtherNet/IP
Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Protocole de prise en charge pour IO PROFINET
Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Prise en charge du protocole SafetyBUS p Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) 0|0
Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) 0|0 Tension d'alimentation DC(V) -|- Entrées analogiques configurables Non
Sorties analogiques configurables Non Radio GPRS standard Radio GSM standard
Radio UMTS standard SIL selon IEC 61508 Degré de protection (NEMA)

Assistance technique