Module I / O, axioline F XC, AXL F

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1035429
1035430
2701232
2701235
2701237
2702007
2702008
2702153
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Nombre d'entrées analogiques Nombre de sorties analogiques Courant d'entrée Tension d'entrée Entrée, résistance Entrée, thermomètre à résistance Signal d'entrée, configurable Courant de sortie Tension de sortie Signal de sortie configurable Résolution des entrées analogiques
(Embout)
Résolution des sorties analogiques
(Embout)
Entrées analogiques configurables Sorties analogiques configurables

509.54 €

1 89 jours 3522OuiOuiNonNonOuiOuiOuiOui1616OuiOui

477.69 €

1 68 jours 3500NonNonOuiOuiNonNonNonNon24NonNon

685.38 €

1 88 jours 53.680OuiOuiNonNonOuiNonNonNon16OuiNon

685.38 €

1 88 jours 53.600NonNonOuiOuiNonNonNonNon24NonNon

713.08 €

1 7 jours 53.608NonNonNonNonNonOuiOuiOui16NonOui

477.69 €

1 82 jours 3540OuiNonNonNonOuiNonNonNon16OuiNon

477.69 €

1 7 jours 3540NonOuiNonNonOuiNonNonNon16OuiNon

505.38 €

1 54 jours 3504NonNonNonNonNonOuiOuiOui16NonOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur(mm) 126.1 Profondeur(mm) 54 Convient aux fonctions de sécurité Non
Type de tension de la tension d'alimentation DC Protocole de prise en charge pour LON Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-485 0
Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0 Nombre d'interfaces matérielles USB Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0
Nombre d'interfaces matérielles Autres 2 Protocole de prise en charge pour TCP/IP Protocole de prise en charge pour ASI
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Non Protocole de prise en charge pour CAN Non Protocole de prise en charge pour INTERBUS Non
Protocole de prise en charge pour KNX Protocole de prise en charge pour MODBUS Protocole de prise en charge pour Data-Highway
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non Protocole de prise en charge pour SUCONET Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Non
Thermocouple d'entrée Non Type de raccordement électrique Autre Montage sur rail possible Oui
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé Oui
Accessoire système Oui Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non
Degré de protection (IP) IP20 Protocole de prise en charge pour SERCOS Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety
Catégorie selon EN 954-1 Nombre de ports PROFINET 0 Nombre d'interfaces matérielles HW 0
Encastrement face avant possible Non Assemblage en rack possible Non Montage mural/direct Non
Norme radio Bluetooth Norme radio WLAN 802.11 Maître de liaison IO Non
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety
Prise en charge du protocole EtherNet/IP Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA
Protocole de prise en charge pour IO PROFINET Non Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Prise en charge du protocole SafetyBUS p
Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) 0|0 Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) 0|0 Tension d'alimentation DC(V) 19.2|30
Radio GPRS standard Radio GSM standard Radio UMTS standard
SIL selon IEC 61508 Degré de protection (NEMA)

Assistance technique