Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2700273 |
2700275 |
2700278 |
2700282 |
2700305 |
2700336 |
2700338 |
2700350 |
2700351 |
2700352 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Nombre d'entrées analogiques | Nombre de sorties analogiques | Courant d'entrée | Tension d'entrée | Entrée, résistance | Entrée, thermomètre à résistance | Courant de sortie | Tension de sortie | Résolution des entrées analogiques (Embout) | Résolution des sorties analogiques (Embout) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.08 € | 1 | 7 jours | 42 | 66.5 | 1 | 0 | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | 12 | — | |||
155.08 € | 1 | 7 jours | 42 | 66.5 | 1 | 0 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | 12 | — | |||
155.08 € | 1 | 7 jours | 42 | 66.5 | 0 | 1 | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | — | 12 | |||
155.08 € | 1 | 7 jours | 42 | 66.5 | 0 | 1 | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | — | 12 | |||
155.08 € | 1 | 7 jours | 42 | 66.5 | 0 | 0 | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | 12 | — | |||
155.08 € | 1 | 7 jours | 29 | 79.5 | 1 | 0 | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | 12 | — | |||
155.08 € | 1 | 7 jours | 29 | 79.5 | 1 | 0 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | 12 | — | |||
155.08 € | 1 | 7 jours | 29 | 79.5 | 0 | 1 | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | — | 12 | |||
155.08 € | 1 | 7 jours | 29 | 79.5 | 0 | 1 | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | — | 12 | |||
155.08 € | 1 | 7 jours | 29 | 79.5 | 0 | 0 | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | 12 | — |
Loading...
Largeur(mm) | 16.6 | Convient aux fonctions de sécurité | Non | Type de tension de la tension d'alimentation | DC |
---|---|---|---|---|---|
Protocole de prise en charge pour LON | — | Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-485 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles série TTY | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles USB | — | Nombre d'interfaces matérielles en parallèle | 0 | Nombre d'interfaces matérielles Autres | 0 |
Protocole de prise en charge pour TCP/IP | — | Protocole de prise en charge pour ASI | — | Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | — |
Protocole de prise en charge pour CAN | — | Protocole de prise en charge pour INTERBUS | — | Protocole de prise en charge pour KNX | — |
Protocole de prise en charge pour MODBUS | — | Protocole de prise en charge pour Data-Highway | — | Protocole de prise en charge pour DeviceNet | — |
Protocole de prise en charge pour SUCONET | — | Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus | — | Thermocouple d'entrée | Non |
Signal d'entrée, configurable | Non | Signal de sortie configurable | Non | Type de raccordement électrique | — |
Montage sur rail possible | — | Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | — | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | — |
Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé | Oui | Accessoire système | Oui | Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non |
Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non | Degré de protection (IP) | IP65/IP67 | Protocole de prise en charge pour SERCOS | — |
Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety | — | Catégorie selon EN 954-1 | — | Nombre de ports PROFINET | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles HW | 0 | Encastrement face avant possible | Non | Assemblage en rack possible | Non |
Montage mural/direct | Non | Norme radio Bluetooth | — | Norme radio WLAN 802.11 | — |
Maître de liaison IO | Oui | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | — | Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | — |
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | — | Prise en charge du protocole EtherNet/IP | — | Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | — |
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | — | Protocole de prise en charge pour IO PROFINET | — | Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | — |
Prise en charge du protocole SafetyBUS p | — | Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) | 0|0 | Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) | 0|0 |
Tension d'alimentation DC(V) | 24|24 | Entrées analogiques configurables | Non | Sorties analogiques configurables | Non |
Radio GPRS standard | — | Radio GSM standard | — | Radio UMTS standard | — |
SIL selon IEC 61508 | — | Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Nombre d'entrées analogiques
Nombre de sorties analogiques
Courant d'entrée
Tension d'entrée
Entrée, résistance
Entrée, thermomètre à résistance
Courant de sortie
Tension de sortie
Résolution des entrées analogiques(Embout)
Résolution des sorties analogiques(Embout)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles