Borne en ligne, XC en ligne, borne de sortie analogique, IB IL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2701219
2701389
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Nombre de sorties analogiques Nombre d'interfaces matérielles Autres Résolution des sorties analogiques
(Embout)

270.00 €

1 40 jours 24.31351016

214.62 €

1 40 jours 12.15119.82212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Profondeur(mm) 71.5 Convient aux fonctions de sécurité Non Nombre d'entrées analogiques 0
Type de tension de la tension d'alimentation DC Protocole de prise en charge pour LON Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-485 0
Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0 Nombre d'interfaces matérielles USB Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0
Protocole de prise en charge pour TCP/IP Protocole de prise en charge pour ASI Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Non
Protocole de prise en charge pour CAN Non Protocole de prise en charge pour INTERBUS Non Protocole de prise en charge pour KNX
Protocole de prise en charge pour MODBUS Protocole de prise en charge pour Data-Highway Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non
Protocole de prise en charge pour SUCONET Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Non Courant d'entrée Non
Tension d'entrée Non Entrée, résistance Non Entrée, thermomètre à résistance Non
Thermocouple d'entrée Non Signal d'entrée, configurable Non Courant de sortie Oui
Tension de sortie Oui Signal de sortie configurable Oui Résolution des entrées analogiques(Embout)
Type de raccordement électrique Autre Montage sur rail possible Oui Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz
Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé Oui Accessoire système Oui
Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non Degré de protection (IP) IP20
Protocole de prise en charge pour SERCOS Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety Catégorie selon EN 954-1
Nombre de ports PROFINET 0 Nombre d'interfaces matérielles HW 0 Encastrement face avant possible Non
Assemblage en rack possible Non Montage mural/direct Non Norme radio Bluetooth
Norme radio WLAN 802.11 Maître de liaison IO Non Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Prise en charge du protocole EtherNet/IP
Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Protocole de prise en charge pour IO PROFINET Non
Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Prise en charge du protocole SafetyBUS p Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) 0|0
Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) 0|0 Tension d'alimentation DC(V) 19.2|30 Entrées analogiques configurables Non
Sorties analogiques configurables Oui Radio GPRS standard Radio GSM standard
Radio UMTS standard SIL selon IEC 61508 Degré de protection (NEMA)

Assistance technique