Borne en ligne, en ligne ECO, borne d'entrée analogique, IB IL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2702495
2702496
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant d'entrée Tension d'entrée

199.38 €

1 61 jours OuiNon

182.77 €

1 61 jours NonOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 12.15 Hauteur(mm) 119.8 Profondeur(mm) 71.5
Convient aux fonctions de sécurité Non Nombre d'entrées analogiques 4 Nombre de sorties analogiques 0
Type de tension de la tension d'alimentation DC Protocole de prise en charge pour LON Non Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-485 0
Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0 Nombre d'interfaces matérielles USB Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0
Nombre d'interfaces matérielles Autres 2 Protocole de prise en charge pour TCP/IP Non Protocole de prise en charge pour ASI Non
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Non Protocole de prise en charge pour CAN Non Protocole de prise en charge pour INTERBUS Non
Protocole de prise en charge pour KNX Non Protocole de prise en charge pour MODBUS Non Protocole de prise en charge pour Data-Highway Non
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non Protocole de prise en charge pour SUCONET Non Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Non
Entrée, résistance Non Entrée, thermomètre à résistance Non Thermocouple d'entrée Non
Signal d'entrée, configurable Non Courant de sortie Non Tension de sortie Non
Signal de sortie configurable Non Résolution des entrées analogiques(Embout) 12 Résolution des sorties analogiques(Embout)
Type de raccordement électrique Autre Montage sur rail possible Oui Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz
Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé Oui Accessoire système Oui
Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non Degré de protection (IP) IP20
Protocole de prise en charge pour SERCOS Non Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety Non Catégorie selon EN 954-1
Nombre de ports PROFINET 0 Nombre d'interfaces matérielles HW 0 Encastrement face avant possible Non
Assemblage en rack possible Non Montage mural/direct Non Norme radio Bluetooth
Norme radio WLAN 802.11 Maître de liaison IO Non Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Non Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Non Prise en charge du protocole EtherNet/IP Non
Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Non Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Non Protocole de prise en charge pour IO PROFINET Non
Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Non Prise en charge du protocole SafetyBUS p Non Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) 0|0
Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) 0|0 Tension d'alimentation DC(V) 19.2|30 Entrées analogiques configurables Non
Sorties analogiques configurables Non Radio GPRS standard Radio GSM standard
Radio UMTS standard SIL selon IEC 61508 Degré de protection (NEMA)

Assistance technique