Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2906916 |
2906918 |
2906920 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'entrées analogiques | Nombre de sorties analogiques | Courant d'entrée | Tension d'entrée | Entrée, thermomètre à résistance | Signal d'entrée, configurable | Courant de sortie | Tension de sortie | Signal de sortie configurable | Résolution des entrées analogiques (Embout) | Résolution des sorties analogiques (Embout) | Entrées analogiques configurables | Sorties analogiques configurables | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.00 € | 3 | 26 jours | 1 | 0 | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | 10 | — | Oui | Non | |||
96.65 € | 2 | 26 jours | 1 | 0 | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | 10 | — | Oui | Non | |||
110.40 € | 2 | 26 jours | 0 | 1 | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | — | 10 | Non | Oui |
Loading...
Largeur(mm) | 6.2 | Hauteur(mm) | 80 | Profondeur(mm) | 86 |
---|---|---|---|---|---|
Convient aux fonctions de sécurité | Non | Entrée, résistance | Non | Thermocouple d'entrée | Non |
Type de raccordement électrique | Connexion à vis | Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | — | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | — |
Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non | Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non | Catégorie selon EN 954-1 | — |
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Aucun | SIL selon IEC 61508 | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'entrées analogiques
Nombre de sorties analogiques
Courant d'entrée
Tension d'entrée
Entrée, thermomètre à résistance
Signal d'entrée, configurable
Courant de sortie
Tension de sortie
Signal de sortie configurable
Résolution des entrées analogiques(Embout)
Résolution des sorties analogiques(Embout)
Entrées analogiques configurables
Sorties analogiques configurables
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles