Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2701157 |
2701165 |
2701215 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Nombre d'entrées analogiques | Nombre d'interfaces matérielles Autres | Courant d'entrée | Tension d'entrée | Signal d'entrée, configurable | Résolution des entrées analogiques (Embout) | Tension d'alimentation DC (V) | Entrées analogiques configurables | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353.08 € | 1 | Devis | 12.15 | 136.8 | 2 | 2 | Oui | Oui | Oui | 16 | 19.2|30 | Oui | |||
- | 1 | Devis | 12.15 | 140.5 | 0 | 0 | Non | Non | Non | — | -|- | Non | |||
657.69 € | 1 | 40 jours | 48.6 | 135 | 4 | 0 | Oui | Oui | Oui | 16 | 19.2|30 | Oui |
Loading...
Profondeur(mm) | 71.5 | Convient aux fonctions de sécurité | Non | Nombre de sorties analogiques | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Type de tension de la tension d'alimentation | DC | Protocole de prise en charge pour LON | Non | Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-485 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles série TTY | 0 | Nombre d'interfaces matérielles USB | — | Nombre d'interfaces matérielles en parallèle | 0 |
Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Non | Protocole de prise en charge pour ASI | Non | Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Non |
Protocole de prise en charge pour CAN | Non | Protocole de prise en charge pour INTERBUS | Non | Protocole de prise en charge pour KNX | Non |
Protocole de prise en charge pour MODBUS | Non | Protocole de prise en charge pour Data-Highway | Non | Protocole de prise en charge pour DeviceNet | Non |
Protocole de prise en charge pour SUCONET | Non | Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus | Non | Entrée, résistance | Non |
Entrée, thermomètre à résistance | Non | Thermocouple d'entrée | Non | Courant de sortie | Non |
Tension de sortie | Non | Signal de sortie configurable | Non | Résolution des sorties analogiques(Embout) | — |
Type de raccordement électrique | Autre | Montage sur rail possible | Oui | Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | — |
Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | — | Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé | Oui | Accessoire système | Oui |
Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non | Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non | Degré de protection (IP) | IP20 |
Protocole de prise en charge pour SERCOS | Non | Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety | Non | Catégorie selon EN 954-1 | — |
Nombre de ports PROFINET | 0 | Nombre d'interfaces matérielles HW | 0 | Encastrement face avant possible | Non |
Assemblage en rack possible | Non | Montage mural/direct | Non | Norme radio Bluetooth | — |
Norme radio WLAN 802.11 | — | Maître de liaison IO | Non | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | — |
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | Non | Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | Non | Prise en charge du protocole EtherNet/IP | Non |
Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | Non | Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | Non | Protocole de prise en charge pour IO PROFINET | Non |
Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | Non | Prise en charge du protocole SafetyBUS p | Non | Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) | 0|0 |
Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) | 0|0 | Sorties analogiques configurables | Non | Radio GPRS standard | — |
Radio GSM standard | — | Radio UMTS standard | — | SIL selon IEC 61508 | — |
Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Nombre d'entrées analogiques
Nombre d'interfaces matérielles Autres
Courant d'entrée
Tension d'entrée
Signal d'entrée, configurable
Résolution des entrées analogiques(Embout)
Tension d'alimentation DC(V)
Entrées analogiques configurables
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles