Borne en ligne, borne de sortie analogique, IB IL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2700775
2861315
2861399
2861467
2862194
2863083
2878036
2878052
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Nombre de sorties analogiques Nombre d'interfaces matérielles Autres Courant de sortie Signal de sortie configurable Résolution des sorties analogiques
(Embout)
Sorties analogiques configurables

168.92 €

1 75 jours 12.15119.822OuiOui12Oui

214.62 €

1 47 jours 24.313512OuiOui16Oui

191.08 €

1 7 jours 12.1513512NonNon16Non

288.00 €

1 7 jours 12.15136.822NonOui16Oui

436.15 €

1 33 jours 48.6136.822OuiOui16Oui

348.92 €

1 7 jours 48.613522OuiOui16Oui

504.00 €

1 7 jours 48.6136.880NonOui16Oui

606.46 €

1 33 jours 48.6136.884NonOui16Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Profondeur(mm) 71.5 Convient aux fonctions de sécurité Non Nombre d'entrées analogiques 0
Type de tension de la tension d'alimentation DC Protocole de prise en charge pour LON Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-485 0
Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0 Nombre d'interfaces matérielles USB Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0
Protocole de prise en charge pour TCP/IP Protocole de prise en charge pour ASI Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Non
Protocole de prise en charge pour CAN Non Protocole de prise en charge pour INTERBUS Non Protocole de prise en charge pour KNX
Protocole de prise en charge pour MODBUS Protocole de prise en charge pour Data-Highway Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non
Protocole de prise en charge pour SUCONET Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Non Courant d'entrée Non
Tension d'entrée Non Entrée, résistance Non Entrée, thermomètre à résistance Non
Thermocouple d'entrée Non Signal d'entrée, configurable Non Tension de sortie Oui
Résolution des entrées analogiques(Embout) Type de raccordement électrique Autre Montage sur rail possible Oui
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé Oui
Accessoire système Oui Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non
Degré de protection (IP) IP20 Protocole de prise en charge pour SERCOS Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety
Catégorie selon EN 954-1 Nombre de ports PROFINET 0 Nombre d'interfaces matérielles HW 0
Encastrement face avant possible Non Assemblage en rack possible Non Montage mural/direct Non
Norme radio Bluetooth Norme radio WLAN 802.11 Maître de liaison IO Non
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety
Prise en charge du protocole EtherNet/IP Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA
Protocole de prise en charge pour IO PROFINET Non Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Prise en charge du protocole SafetyBUS p
Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) 0|0 Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) 0|0 Tension d'alimentation DC(V) 19.2|30
Entrées analogiques configurables Non Radio GPRS standard Radio GSM standard
Radio UMTS standard SIL selon IEC 61508 Degré de protection (NEMA)

Assistance technique