Borne en ligne, borne d'entrée analogique, IB IL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2700458
2700459
2861302
2861412
2861577
2861661
2862149
2862217
2878447
2878641
2897952
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Nombre d'entrées analogiques Protocole de prise en charge pour LON Nombre d'interfaces matérielles Autres Protocole de prise en charge pour TCP/IP Protocole de prise en charge pour ASI Protocole de prise en charge pour KNX Protocole de prise en charge pour MODBUS Protocole de prise en charge pour Data-Highway Protocole de prise en charge pour SUCONET Courant d'entrée Tension d'entrée Signal d'entrée, configurable Résolution des entrées analogiques
(Embout)
Protocole de prise en charge pour SERCOS Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Prise en charge du protocole EtherNet/IP Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Prise en charge du protocole SafetyBUS p Tension d'alimentation DC
(V)
Entrées analogiques configurables

235.38 €

1 61 jours 12.15119.84Non2NonNonNonNonNonNonOuiNonOui12NonNonNonNonNonNonNonNonNon19.2|30Oui

235.38 €

1 33 jours 12.15119.84Non0NonNonNonNonNonNonNonOuiOui12NonNonNonNonNonNonNonNonNon19.2|30Oui

283.85 €

1 7 jours 12.15136.82Non2NonNonNonNonNonNonOuiOuiOui16NonNonNonNonNonNonNonNonNon19.2|30Oui

671.54 €

1 7 jours 48.6136.88Non0NonNonNonNonNonNonOuiOuiOui16NonNonNonNonNonNonNonNonNon19.2|30Oui

415.38 €

1 7 jours 12.15136.82Non2NonNonNonNonNonNonOuiOuiOui16NonNonNonNonNonNonNonNonNon19.2|30Oui

671.54 €

1 7 jours 48.6136.88Non8NonNonNonNonNonNonOuiNonOuiNonNonNonNonNonNonNonNonNon19.2|30Oui

761.54 €

1 7 jours 48.61352Non2NonNonNonNonNonNonOuiNonOui16NonNonNonNonNonNonNonNonNon19.2|30Oui

325.38 €

1 7 jours 12.15136.82Non2NonNonNonNonNonNonOuiOuiOuiNonNonNonNonNonNonNonNonNon19.2|30Oui

526.15 €

1 96 jours 48.61354Non0NonNonNonNonNonNonOuiOuiOui16NonNonNonNonNonNonNonNonNon19.2|30Oui

621.69 €

1 33 jours 48.613540OuiOuiOui1619.2|30Oui

409.65 €

1 7 jours 12.15140.500NonOuiNon-|-Non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Profondeur(mm) 71.5 Convient aux fonctions de sécurité Non Nombre de sorties analogiques 0
Type de tension de la tension d'alimentation DC Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-485 0 Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0
Nombre d'interfaces matérielles USB Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0 Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Non
Protocole de prise en charge pour CAN Non Protocole de prise en charge pour INTERBUS Non Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non
Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Non Entrée, résistance Non Entrée, thermomètre à résistance Non
Thermocouple d'entrée Non Courant de sortie Non Tension de sortie Non
Signal de sortie configurable Non Résolution des sorties analogiques(Embout) Type de raccordement électrique Autre
Montage sur rail possible Oui Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière
Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé Oui Accessoire système Oui Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non
Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non Degré de protection (IP) IP20 Catégorie selon EN 954-1
Nombre de ports PROFINET 0 Nombre d'interfaces matérielles HW 0 Encastrement face avant possible Non
Assemblage en rack possible Non Montage mural/direct Non Norme radio Bluetooth
Norme radio WLAN 802.11 Maître de liaison IO Non Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Protocole de prise en charge pour IO PROFINET Non Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) 0|0 Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) 0|0
Sorties analogiques configurables Non Radio GPRS standard Radio GSM standard
Radio UMTS standard SIL selon IEC 61508 Degré de protection (NEMA)

Assistance technique