Connecteur de bus sur rail DIN, TBUS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2695439
2869728
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Largeur
(mm)
Espacement modulaire (MW)

11.72 €

20 7 jours

11.72 €

20 7 jours Vert6.20.00381

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Hauteur(mm) Profondeur(mm)
Numéro RAL Température de service(°C) -|- Type d’enceinte
Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé Logement côte à côte Montage sur rail possible Non
Montage mural possible Non Avec filtrage de tri Non Degré de protection (IP)
Finition de surface Avec fentes d’aération Non Degré de protection (NEMA)

Assistance technique