Loquet de base, boîtier de rail DIN, loquet de base pour montage mural

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2202007

Référence pièce
2202007
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.52 €

350 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Autre Matériau Autre Largeur(mm) 28.8
Hauteur(mm) 18.7 Profondeur(mm) 4.15 Numéro RAL
Température de service(°C) -|- Type d’enceinte Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
Logement côte à côte Espacement modulaire (MW) Montage sur rail possible Non
Montage mural possible Non Avec filtrage de tri Non Degré de protection (IP)
Finition de surface Avec fentes d’aération Degré de protection (NEMA)

Vous vous trouvez sur la page de Loquet de base, boîtier de rail DIN, loquet de base pour montage mural, le numéro d'article est le suivant: 2202007.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2202007.

Assistance technique