Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2278856 |
2278869 |
2697563 |
2890344 |
2906830 |
2907428 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Numéro RAL | Avec filtrage de tri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 € | 120 | 22 jours | Vert | 6021 | Non | |||
1.60 € | 120 | 29 jours | Autre | 7035 | Non | |||
1.60 € | 120 | 22 jours | Rouge | 3001 | Non | |||
1.49 € | 150 | 7 jours | Vert | 6021 | — | |||
1.60 € | 120 | 12 jours | Vert | 6021 | Non | |||
12.46 € | 15 | 7 jours | Vert | 6021 | Non |
Loading...
Matériau | Plastique | Largeur(mm) | 12.6 | Hauteur(mm) | 99 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 45.85 | Température de service(°C) | -40|105 | Type d’enceinte | — |
Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé | — | Logement côte à côte | — | Espacement modulaire (MW) | 0.0125 |
Montage sur rail possible | Non | Montage mural possible | Non | Degré de protection (IP) | — |
Finition de surface | — | Avec fentes d’aération | — | Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Numéro RAL
Avec filtrage de tri
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles