Support de montage, DCS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2203750

Référence pièce
2203750
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.54 €

9 40 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Matériau Acier Largeur(mm) 222.6
Hauteur(mm) Profondeur(mm) 11.2 Numéro RAL
Température de service(°C) -|- Type d’enceinte Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
Logement côte à côte Espacement modulaire (MW) 0.2226 Montage sur rail possible Non
Montage mural possible Non Avec filtrage de tri Degré de protection (IP)
Finition de surface Avec fentes d’aération Degré de protection (NEMA)

Vous vous trouvez sur la page de Support de montage, DCS, le numéro d'article est le suivant: 2203750.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2203750.

Assistance technique