Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1069252 |
1070370 |
1070371 |
1070372 |
1070373 |
1070375 |
1070376 |
1070377 |
1070380 |
1070385 |
1070388 |
1070389 |
1070390 |
1070393 |
1070440 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Matériau | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Température de service (°C) | Montage sur rail possible | Montage mural possible | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.00 € | 100 | 12 jours | Autre | Plastique | 125 | — | 47 | -|- | Non | Non | |||
67.16 € | 100 | 12 jours | Noir | Plastique | 237 | 195 | 67 | -40|100 | Non | Non | |||
64.42 € | 100 | 12 jours | Autre | Plastique | 237 | — | 67 | -|- | Non | Non | |||
63.47 € | 100 | 12 jours | Noir | Plastique | 237 | — | 47 | -|- | Non | Non | |||
60.83 € | 100 | 12 jours | Autre | Plastique | 237 | — | 47 | -|- | Non | Non | |||
56.60 € | 100 | 12 jours | Noir | Plastique | 195 | — | 67 | -|- | Non | Non | |||
54.28 € | 100 | 12 jours | Autre | Plastique | 195 | — | 67 | -|- | Non | Non | |||
52.91 € | 100 | 12 jours | Noir | Plastique | 195 | — | 47 | -|- | Non | Non | |||
48.58 € | 100 | 12 jours | Noir | Plastique | 145 | — | 67 | -|- | Non | Non | |||
44.77 € | 100 | 12 jours | — | Plastique | 145 | — | 67 | -|- | Non | Non | |||
44.62 € | 100 | 12 jours | Noir | Plastique | 145 | — | 47 | -|- | — | — | |||
41.18 € | 100 | 12 jours | Autre | — | 145 | — | 47 | -|- | Non | Non | |||
40.81 € | 100 | 12 jours | Noir | Plastique | 125 | — | 67 | -|- | Non | Non | |||
37.59 € | 100 | 12 jours | Noir | Plastique | 125 | — | 67 | -|- | Non | Non | |||
36.85 € | 100 | 12 jours | Noir | Plastique | 125 | — | 47 | -|- | Non | Non |
Loading...
Numéro RAL | — | Type d’enceinte | — | Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé | — |
---|---|---|---|---|---|
Logement côte à côte | — | Espacement modulaire (MW) | — | Avec filtrage de tri | — |
Degré de protection (IP) | — | Finition de surface | — | Avec fentes d’aération | — |
Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Matériau
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Température de service(°C)
Montage sur rail possible
Montage mural possible
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles