Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1082303
Couleur | — | Matériau | — | Largeur(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | — | Profondeur(mm) | — | Numéro RAL | — |
Température de service(°C) | -|- | Type d’enceinte | — | Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé | — |
Logement côte à côte | — | Espacement modulaire (MW) | — | Montage sur rail possible | Non |
Montage mural possible | Non | Avec filtrage de tri | — | Degré de protection (IP) | — |
Finition de surface | — | Avec fentes d’aération | — | Degré de protection (NEMA) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de raccordement, HS MP, le numéro d'article est le suivant: 1082303.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1082303.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles