Partie supérieure de boîtier, boîtier pour rail DIN, BC161

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1062099

Référence pièce
1062099
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

-

20 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Matériau Plastique Largeur(mm) 161.6
Hauteur(mm) 89.7 Profondeur(mm) 54.85 Numéro RAL
Température de service(°C) -40|100 Type d’enceinte Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
Logement côte à côte Espacement modulaire (MW) Montage sur rail possible Non
Montage mural possible Non Avec filtrage de tri Degré de protection (IP)
Finition de surface Avec fentes d’aération Degré de protection (NEMA)

Vous vous trouvez sur la page de Partie supérieure de boîtier, boîtier pour rail DIN, BC161, le numéro d'article est le suivant: 1062099.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1062099.

Assistance technique