Partie supérieure de boîtier pour rail DIN, ME 90

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2200523

Référence pièce
2200523
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.01 €

40 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Autre Matériau Plastique Largeur(mm) 90.4
Hauteur(mm) 99 Profondeur(mm) 45.85 Numéro RAL 7035
Température de service(°C) -40|105 Type d’enceinte Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
Logement côte à côte Espacement modulaire (MW) Montage sur rail possible Non
Montage mural possible Non Avec filtrage de tri Non Degré de protection (IP)
Finition de surface Avec fentes d’aération Degré de protection (NEMA)

Vous vous trouvez sur la page de Partie supérieure de boîtier pour rail DIN, ME 90, le numéro d'article est le suivant: 2200523.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2200523.

Assistance technique