Plaque frontale, ECS-P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1050379
1050380
1050381
1050382
1050383
1050384
1050385
1050386
2230004
2230005
2230006
2230007
2230008
2230009
2230010
2230011
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)

35.80 €

10 98 jours Gris16330

32.21 €

10 98 jours Gris16330

30.20 €

10 98 jours Gris16330

20.70 €

10 7 jours Gris16330

28.41 €

10 98 jours Gris19634

35.16 €

10 98 jours Gris19634

29.62 €

10 98 jours Gris19634

20.38 €

10 7 jours Gris19634

20.38 €

10 7 jours Noir19634

29.62 €

10 98 jours Noir19634

35.16 €

10 98 jours Noir19634

28.41 €

10 98 jours Noir19634

20.70 €

10 7 jours Noir16330

30.20 €

10 98 jours Noir16330

35.80 €

10 98 jours Noir16330

28.99 €

10 98 jours Noir16330

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Plastique Profondeur(mm) 62 Numéro RAL
Température de service(°C) -40|100 Type d’enceinte Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
Logement côte à côte Espacement modulaire (MW) Montage sur rail possible Non
Montage mural possible Non Avec filtrage de tri Degré de protection (IP)
Finition de surface Avec fentes d’aération Degré de protection (NEMA)

Assistance technique