Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3240071 |
3240077 |
3240083 |
3240084 |
3240085 |
3240086 |
3240087 |
3240088 |
3240108 |
3240114 |
3240118 |
3240119 |
3240123 |
3240124 |
3240125 |
3240126 |
3240127 |
3240128 |
3240129 |
3240130 |
3240131 |
3240132 |
3240133 |
3240134 |
3240135 |
3240136 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Section nominale (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.10 € | 1900 | 7 jours | 0.5|1 | |||
0.10 € | 1900 | 7 jours | 1|2.5 | |||
0.17 € | 1100 | 7 jours | 2.6|6 | |||
0.17 € | 1100 | 7 jours | 2.6|6 | |||
0.18 € | 1050 | 7 jours | 2.6|6 | |||
0.20 € | 900 | 7 jours | 2.6|6 | |||
0.27 € | 700 | 7 jours | 2.6|6 | |||
0.27 € | 700 | 7 jours | 2.6|6 | |||
1.11 € | 200 | 7 jours | 35|35 | |||
1.96 € | 100 | 7 jours | 50|50 | |||
1.93 € | 100 | 89 jours | 70|70 | |||
2.43 € | 100 | 7 jours | 70|70 | |||
3.47 € | 100 | 7 jours | 95|95 | |||
4.25 € | 50 | 7 jours | 120|120 | |||
4.25 € | 50 | 7 jours | 120|120 | |||
4.25 € | 50 | 7 jours | 120|120 | |||
4.25 € | 50 | 7 jours | 120|120 | |||
6.35 € | 50 | 7 jours | 150|150 | |||
6.35 € | 50 | 7 jours | 150|150 | |||
6.35 € | 50 | 89 jours | 150|150 | |||
9.14 € | 20 | 7 jours | 185|185 | |||
9.14 € | 20 | 89 jours | 185|185 | |||
9.14 € | 20 | 89 jours | 185|185 | |||
11.77 € | 20 | 7 jours | 240|240 | |||
11.77 € | 20 | 7 jours | 240|240 | |||
11.77 € | 20 | 7 jours | 240|240 |
Loading...
Protection de surface | — | Isolation | — | Electricité maximal (Imax)(A) | — |
---|---|---|---|---|---|
Forme de bride | En forme de bague | Pour les connexions protégées contre la traction | — | Emballage en bobine | — |
Isolation de couleur | — | Matériau | — | Dimension du boulon (métrique) | — |
Plage AWG | -|- | Convient aux conducteurs à brins fins | — | Convient aux conducteurs plats | — |
Convient aux températures élevées (à 650°C) | — | Convient pour vernis isolé | — | Utilisable avec conducteur plein | — |
Utile pour les conducteurs toronnés | — | Convient aux conducteurs ronds | — | Manchon | — |
Selon DIN | Non | Taille du goujon (impérial) | — |
Configurer
Propriétés de base
Section nominale(mm²)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles