Partie supérieure de boîtier pour rail DIN, ICS 20

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2203879
2203880
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Profondeur
(mm)
Numéro RAL

2.41 €

80 7 jours 127035

3.86 €

50 7 jours 14.35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Autre Matériau Plastique Largeur(mm) 20
Hauteur(mm) 100 Température de service(°C) -40|105 Type d’enceinte
Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé Logement côte à côte Espacement modulaire (MW)
Montage sur rail possible Non Montage mural possible Non Avec filtrage de tri
Degré de protection (IP) Finition de surface Avec fentes d’aération
Degré de protection (NEMA)

Assistance technique