Partie supérieure de boîtier pour rail DIN, ICS 25

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1072372
1072375
1072379
1072526
1072527
1072531
1072534
1091366
2203876
2203878
2203881
2203882
2203883
2203884
2203885
2203886
2203887
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Numéro RAL Montage sur rail possible

6.98 €

30 44 jours 251225015Oui

2.90 €

70 29 jours 2512212Non

6.29 €

30 7 jours 251005015Oui

6.98 €

30 7 jours 251229005Oui

6.93 €

30 7 jours 251009005Oui

2.62 €

70 29 jours 2510012Non

6.29 €

30 7 jours 251009005Oui

6.29 €

100 7 jours 251001018Oui

5.85 €

40 7 jours Autre2577877035Oui

5.80 €

40 7 jours Autre201001107035Oui

6.29 €

30 7 jours Autre251001107035Oui

2.62 €

70 7 jours Autre25100127035Non

4.18 €

50 7 jours Autre2510012Non

6.93 €

30 7 jours Autre251001327035Oui

6.98 €

30 7 jours Autre251221107035Oui

2.90 €

70 7 jours Autre25122127035Non

4.66 €

40 7 jours Autre2512212Non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Plastique Température de service(°C) -40|105 Type d’enceinte
Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé Logement côte à côte Espacement modulaire (MW)
Montage mural possible Non Avec filtrage de tri Degré de protection (IP)
Finition de surface Avec fentes d’aération Degré de protection (NEMA)

Assistance technique