Partie supérieure de boîtier pour rail DIN, EH 52

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1071054
1071067
1071087
1071092
1071101
1071102
1074754
1074755
1074788
1074794
1074796
1074802
2200324
2200336
2201746
2201747
2201752
2201753
2201822
2201828
2201829
2201834
2201835
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Matériau Hauteur
(mm)
Espacement modulaire (MW) Avec filtrage de tri

3.21 €

60 98 jours Autre75

3.21 €

60 98 jours Autre75

3.21 €

60 98 jours Autre75

3.21 €

60 98 jours Noir75

3.21 €

60 98 jours Noir75

3.21 €

60 98 jours Noir75

2.84 €

70 98 jours Noir74.65

2.84 €

70 98 jours Noir74.65

2.84 €

70 98 jours Noir74.65

2.84 €

70 98 jours Autre74.65

2.84 €

70 98 jours Autre74.65

2.84 €

70 98 jours Autre74.65

2.67 €

70 98 jours AutreAutre750.0525Non

2.67 €

70 98 jours NoirAutre750.0525Non

2.67 €

70 98 jours NoirAutre750Non

2.67 €

70 98 jours AutreAutre750.0525Non

2.67 €

70 98 jours NoirAutre750.0525Non

2.67 €

70 7 jours AutreAutre750.0525Non

2.41 €

80 7 jours AutreAutre74.650.0525Non

2.41 €

80 98 jours NoirAutre74.650.0525Non

2.41 €

80 7 jours AutreAutre74.650Non

2.41 €

80 7 jours NoirAutre74.650.0525Non

2.41 €

80 98 jours AutreAutre74.650.0525Non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 52.6 Profondeur(mm) 36.95 Numéro RAL
Température de service(°C) -40|80 Type d’enceinte Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
Logement côte à côte Montage sur rail possible Non Montage mural possible Non
Degré de protection (IP) Finition de surface Avec fentes d’aération
Degré de protection (NEMA)

Assistance technique