Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1082300 |
2202311 |
2202312 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température de service (°C) | Espacement modulaire (MW) | Avec filtrage de tri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.89 € | 97 | 7 jours | -|- | — | — | |||
1.63 € | 200 | 7 jours | -40|85 | 0.00508 | Non | |||
2.46 € | 200 | 7 jours | -40|85 | 0.00508 | Non |
Loading...
Couleur | Autre | Matériau | Plastique | Largeur(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | — | Profondeur(mm) | — | Numéro RAL | — |
Type d’enceinte | — | Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé | — | Logement côte à côte | — |
Montage sur rail possible | Non | Montage mural possible | Non | Degré de protection (IP) | — |
Finition de surface | — | Avec fentes d’aération | — | Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Température de service(°C)
Espacement modulaire (MW)
Avec filtrage de tri
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles