Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2200722
Couleur | Noir | Matériau | Plastique | Largeur(mm) | 107.6 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 45 | Profondeur(mm) | 8 | Numéro RAL | — |
Température de service(°C) | -40|-40 | Type d’enceinte | — | Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé | — |
Logement côte à côte | — | Espacement modulaire (MW) | 0.1076 | Montage sur rail possible | Non |
Montage mural possible | Non | Avec filtrage de tri | Non | Degré de protection (IP) | — |
Finition de surface | — | Avec fentes d’aération | — | Degré de protection (NEMA) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Couvercle de boîtier, BC 107, le numéro d'article est le suivant: 2200722.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2200722.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles