Boîtier électronique, PTFIX -RZF, DEV-KIT, ME MAX

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2202524

Référence pièce
2202524
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

41.29 €

5 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Autre Matériau Plastique Largeur(mm) 22.5
Hauteur(mm) 110 Profondeur(mm) 99 Numéro RAL
Température de service(°C) -40|105 Type d’enceinte Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
Logement côte à côte Espacement modulaire (MW) 0.0225 Montage sur rail possible Non
Montage mural possible Non Avec filtrage de tri Non Degré de protection (IP)
Finition de surface Avec fentes d’aération Degré de protection (NEMA)

Vous vous trouvez sur la page de Boîtier électronique, PTFIX -RZF, DEV-KIT, ME MAX, le numéro d'article est le suivant: 2202524.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2202524.

Assistance technique