Boîtier portatif, HCS-C MAXI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2203165
2203166
2203167
2203168
2203170
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

38.44 €

5 40 jours

38.33 €

5 40 jours

52.38 €

4 40 jours

85.96 €

3 40 jours

91.34 €

2 40 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Autre Matériau Autre Largeur(mm) 94
Hauteur(mm) 182.5 Profondeur(mm) 39 Numéro RAL 7035
Température de service(°C) -|- Type d’enceinte Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
Logement côte à côte Espacement modulaire (MW) 0.094 Montage sur rail possible Non
Montage mural possible Non Avec filtrage de tri Non Degré de protection (IP)
Finition de surface Avec fentes d’aération Degré de protection (NEMA)

Assistance technique